Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

Q4018

Q4018-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $10,39
250 $8,91
500 $7,74
1000 $6,57

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Induktivität
typ 1
Irms (A) 2 DCR max (Ω) 3 Isolations-
spannung (Vrms) 4
Gleichtakt (µH) Differenzbetrieb (µH)
Q4018-AL 2 43,3 @ 1,2 MHz 1500 35 10,0 0,02 1500
Hinweise
  1. Inductance measured at 15.75 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc.
  2. Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Isolation (hipot) measured for one minute.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Typical Impedance

Pläne/Diagramme

schematic.png

Physikalische Eigenschaften

p3717d.png

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
100 – 113 g
Verpackung:
30 per tray (after 5/09); 16 per tray (prior to 6/09)

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen

1 / 1