Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Induktivität typ 1 |
Irms (A) 2 | DCR max (Ω) 3 |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleichtakt (µH) | Differenzbetrieb (µH) | ||||||
Q4007-AL | 2 | 301,9 @ 0,65 MHz | 4500 | 150 | 5,0 | 0,06 | 1500 |