Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Induktivität typ 1 |
Irms (A) 2 | DCR max (Ω) 3 |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleichtakt (mH) | Differenzbetrieb (µH) | ||||||
P3717-AL | 2 | 597,7 @ 0,19 MHz | 25 | 1000 | 3,0 | 0,30 | 1500 |
Q4007-AL | 2 | 301,9 @ 0,65 MHz | 4,5 | 150 | 5,0 | 0,06 | 1500 |
Q4018-AL | 2 | 43,3 @ 1,2 MHz | 1,5 | 35 | 10,0 | 0,02 | 1500 |