0805USBN-132

0805USBN-132MRC

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $0,69
200 $0,58
500 $0,41
1000 $0,32
2000 $0,28
4000 $0,25

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
C470 39 (10 of each) $110,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Grenz-
frequenz (GHz) 2
Gleichtakt-
dämpfungsart (dB)
Induktivität
min (nH) 3
Irms (mA) 4 DCR max (Ω) 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
10 MHz 100 MHz 500 MHz
0805USBN-271MRC 2 0,30 @ 2,5 GHz 5,1 0,09 1,40 10,00 30 500 0,140 250
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. 0805USBN-222MRC
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance measured at 100 MHz, with windings connected in parallel, using an Agilent/HP 4286A impedance analyzer and a Coilcraft SMD-A fixture.
  4. Irms: Current per winding that causes a 15°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  5. DCR is specified per winding at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 250 Vrms, 1 minute interwinding isolation (hipot).

Anschlüsse:

  • Matte tin over nickel over silver-palladium-glass frit.

Verpackung:

  • = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (7500 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +140°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
140°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

Pläne/Diagramme

schematic.png

Physikalische Eigenschaften

0805usbnd.gif
dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif



 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T
part_or_i.gif
2000 7500* 178/330 60/100 13 14,4 8,4 8 4 4 2 1,07 0,23
*Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
9.0 – 13.0 mg