Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Grenz- frequenz (MHz) 2 |
Gleichtakt- dämpfungsart (dB) |
Induktivität min (nH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 MHz | 100 MHz | 500 MHz | ||||||||
0805USBF-502MRC | 2 | 1,22 @ 1,5 GHz | 930 | 11,2 | 21,6 | 25,2 | 315 | 500 | 0,32 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,295 | 0,23 |