Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Grenz- frequenz (GHz) 2 |
Gleichtakt- dämpfungsart (dB) |
Induktivität min (nH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 MHz | 100 MHz | 500 MHz | ||||||||
0805USBF-421MR_ | 2 | 0,14 @ 3,0 GHz | 6,6 | 0,5 | 4,6 | 6,9 | 28 | 500 | 0,11 | 250 |
0805USBF-901MR_ | 2 | 0,30 @ 3,0 GHz | 5,8 | 2,1 | 9,1 | 11,8 | 60 | 500 | 0,14 | 250 |
0805USBF-172MR_ | 2 | 0,52 @ 2,5 GHz | 3,3 | 4 | 12,8 | 15,7 | 101 | 500 | 0,22 | 250 |
0805USBF-262MR_ | 2 | 0,69 @ 2,0 GHz | 2,4 | 5,7 | 15,4 | 18,5 | 165 | 500 | 0,24 | 250 |
0805USBF-372MR_ | 2 | 0,93 @ 1,8 GHz | 1,4 | 5,8 | 18,1 | 22,3 | 241 | 500 | 0,27 | 250 |
0805USBF-502MR_ | 2 | 1,22 @ 1,5 GHz | 0,93 | 11,2 | 21,6 | 25,2 | 315 | 500 | 0,32 | 250 |
0805USBF-672MR_ | 2 | 1,65 @ 1,2 GHz | 0,69 | 11,3 | 23,3 | 27,7 | 434 | 450 | 0,37 | 250 |
0805USBF-902MR_ | 2 | 1,91 @ 1,0 GHz | 0,73 | 12,6 | 25,4 | 30 | 560 | 350 | 0,63 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,295 | 0,23 |