Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Grenz- frequenz (GHz) 2 |
Gleichtakt- dämpfungsart (dB) |
Induktivität min (nH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 MHz | 500 MHz | 1 GHz | ||||||||
0603USB-251MLC | 2 | 0,10 @ 3,0 GHz | 3,8 | 1,31 | 3,16 | 8,45 | 18 | 500 | 0,077 | 250 |
0603USB-601MLC | 2 | 0,18 @ 3,0 GHz | 3,4 | 3,00 | 6,88 | 13,27 | 37 | 500 | 0,109 | 250 |
0603USB-951MLC | 2 | 0,30 @ 2,6 GHz | 2,8 | 4,62 | 9,75 | 16,06 | 63 | 500 | 0,142 | 250 |
0603USB-142MLC | 2 | 0,42 @ 1,9 GHz | 1,9 | 6,85 | 12,80 | 18,16 | 98 | 500 | 0,174 | 250 |
0603USB-222MLC | 2 | 0,66 @ 1,8 GHz | 0,96 | 9,14 | 16,53 | 20,29 | 150 | 500 | 0,209 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,14 | 0,23 |