Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Grenz- frequenz (GHz) 2 |
Gleichtakt- dämpfungsart (dB) |
Induktivität min (nH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 MHz | 100 MHz | 500 MHz | ||||||||
1206USB-371MLC | 2 | 0,21 @ 3,0 GHz | 2,7 | 1,2 | 4,8 | 8,1 | 31 | 1000 | 0,10 | 250 |
1206USB-102MLC | 2 | 0,36 @ 1,9 GHz | 2,2 | 3,8 | 9,0 | 13,3 | 66 | 850 | 0,14 | 250 |
1206USB-172MLC | 2 | 0,55 @ 1,5 GHz | 2,1 | 5,0 | 12,4 | 18,0 | 107 | 700 | 0,18 | 250 |
1206USB-262MLC | 2 | 0,76 @ 1,1 GHz | 2,0 | 6,1 | 15,3 | 21,0 | 161 | 600 | 0,22 | 250 |
1206USB-372MLC | 2 | 1,11 @ 1,1 GHz | 1,2 | 9,1 | 18,5 | 24,4 | 226 | 600 | 0,26 | 250 |
1206USB-532MLC | 2 | 1,45 @ 0,93 GHz | 0,78 | 10,9 | 21,4 | 26,3 | 319 | 600 | 0,30 | 250 |
1206USB-672MLC | 2 | 1,67 @ 0,81 GHz | 0,75 | 13,9 | 23,4 | 28,0 | 412 | 500 | 0,34 | 250 |
1206USB-872MLC | 2 | 1,78 @ 0,50 GHz | 0,53 | 16,3 | 25,3 | 29,4 | 510 | 500 | 0,39 | 250 |
1206USB-113MLC | 2 | 2,24 @ 0,66 GHz | 0,51 | 16,9 | 27,1 | 30,0 | 623 | 500 | 0,44 | 250 |
1206USB-223MLC | 2 | 3,36 @ 0,34 GHz | 0,22 | 22,4 | 33,1 | 32,3 | 1040 | 120 | 0,85 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1,9 | 0,3 |