Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Kit | Werte | Preis |
---|---|---|
D303 | 17 (4 of each) | $75,00 |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Grenz- frequenz (MHz) 2 |
Induktivität min (µH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (mΩ) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDLF4500LC | 4 | 0,848 @ 200 MHz | 880 | 5,0 | 500 | 200 | 300 |
PDLF4000/4500 | PDLF3000/3500 | PDLF2000/2500 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 4,4 | 0,35 |