PDLF2000

PDLF2000LC

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,98
100 $1,64
250 $1,30
500 $1,06
1000 $0,84
2500 $0,72
5000 $0,65

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
D303 17 (4 of each) $75,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Grenz-
frequenz (MHz) 2
Induktivität
min (µH) 3
Irms (mA) 4 DCR max (mΩ) 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
PDLF2000LC 2 0,958 @ 280 MHz 1300 5,0 100 250 300
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. PDLF2500LC.
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance shown for each winding, measured at 130 kHz.
  4. Irms: Current rating for each line.
  5. DCR is for each winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • C = 7″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2000 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Typical Impedance

Typical Response

Pläne/Diagramme

PDLF4000/4500 PDLF3000/3500 PDLF2000/2500
ttdlf4s-(1).gif ttdlf3s-(2).gif ttdlf2s-(1).gif

Physikalische Eigenschaften

pdlfd.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_w.gif
500 2000* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 8 4 2 4,4 0,35
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
183 – 201 mg