MSD1278-564

MSD1278-564KLD

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,74
250 $1,78
500 $1,08
1000 $0,84
2500 $0,72
5000 $0,65

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Grenz-
frequenz (MHz) 2
Induktivität
min (µH) 3
Irms (A) 4 DCR max (Ω) 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
MSD1278-564KLD 2 142,60 @ 2,2 MHz 8,7 504 0,47 1,690 500
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. MSD1278-105KLC
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance shown for each winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  4. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  5. DCR is for each winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant matte tin over nickel over phos bronze.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5)(Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37)(Special order, added cost)

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

Pläne/Diagramme

schematic.png

Physikalische Eigenschaften

msd1278d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_o.gif
500 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 8,7 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
3.7 – 4.4 g
Winding to Winding Isolation:
500 Vrms, one minute
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen