MSD1048-104

MSD1048-104MED

RoHS-konform Halogenfrei

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,61
250 $1,71
800 $1,03
1600 $0,80
2400 $0,69
4800 $0,63

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Grenz-
frequenz (MHz) 2
Induktivität
min (µH) 3
Irms (A) 4 DCR max (Ω) 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
MSD1048-104MED 2 58,3 @ 7,4 MHz 19,0 80 0,85 0,387 200
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. MSD1048-224MED
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance shown for each winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  4. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  5. DCR is for each winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

Anschlüsse:

  • E = RoHS compliant matte tin over nickel over phos bronze.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5)(Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37)(Special order, added cost)

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. (800 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

Pläne/Diagramme

schematic.png

Physikalische Eigenschaften

msd1048d-(1).png

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_o.gif
800 178/330 60/100 13 18,4 12,4 24 16 4 2 5,1 0,35

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
1.5– 1.8 g
Winding to Winding Isolation:
200 Vrms, one minute