M2022-ALP

M2022-ALPLC

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,36
300 $1,87
600 $1,39
1200 $1,03
2400 $0,77
4800 $0,59

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Grenz-
frequenz (MHz) 2
Induktivität
min (µH) 3
Irms (mA) DCR max (mΩ) 4 Isolations-
spannung (Vrms) 5
M2022-ALPLC 2 40,0 @ 160 MHz 120 3,6 500 990 50
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging codes: e.g. M2022-ALC, M2022-ALPLC,  or M2022-ASLC.
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance is per winding, measured at 10 MHz.
  4. DCR is per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Winding to winding isolation (hipot) tested for one minute.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant gold over nickel over moly-manganese.

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (2200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

Pläne/Diagramme

schematic.png

Physikalische Eigenschaften

                      M2022-A, M2022-ALP

m2022a.gif      


                               M2022-AS
m2022as-(1).gif

 
  A max B max C max D ref E ref F ref G min H
M2022-AL 0.195 0.150 0.135 0.070 0.100 0.178 0.04 0.03
4,95 3,81 3,43 1,78 2,54 4,52 1,02 0,76
M2022-ALPL 0.195 0.150 0.079 0.070 0.100 0.178 0.04 0.03
4,95 3,81 2,01 1,78 2,54 4,52 1,02 0,76
M2022-ASL 0.231 0.196 0.150 0.107 0.100 0.178 0.04 0.03
5,87 4,98 3,81 2,72 2,54 4,52 1,02 0,76


m2022pad.gif              m2022lnd.gif              

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
  7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
M2022-AL 600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,7 0,3
M2022-ALPL 600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 2,25 0,3
M2022-ASL 600 2200* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,94 0,25
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
M2022-AL 155 mg; M2022-ALPL 85.5 mg; M2022-ASL 319 mg
Verpackung:
600 per 7″ reel; 2200 per 13″ reel
Plastic tape: 12 mm wide, 8 mm pocket spacing
M2022-AL: 0.3 mm thick, 3.7 mm pocket depth
M2022-ALP: 0.3 mm thick, 2.25 mm pocket depth
M2022-AS: 0.25 mm thick, 3.94 mm pocket depth