Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Grenz- frequenz (MHz) 2 |
Induktivität min (µH) 3 |
Irms (A) 4 | DCR max (Ω) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPD5030V-472MRC | 2 | 7,85 @ 66,0 MHz | 410 | 3,76 | 1,90 | 0,322 | 1000 |
LPD5030V-682MRC | 2 | 9,20 @ 56,0 MHz | 470 | 5,44 | 1,55 | 0,395 | 1000 |
LPD5030V-103MRC | 2 | 11,69 @ 40,0 MHz | 340 | 8,00 | 1,30 | 0,490 | 1000 |
LPD5030V-333MRC | 2 | 25,81 @ 19,0 MHz | 240 | 26,40 | 0,67 | 0,895 | 1000 |
LPD5030V-154MRC | 2 | 102,70 @ 9,6 MHz | 130 | 120,00 | 0,31 | 3,820 | 1000 |
LPD5030V-224MRC | 2 | 174,70 @ 7,5 MHz | 83,0 | 176,00 | 0,24 | 5,250 | 1000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,1 | 0,32 |