LPD4012-822

LPD4012-822MRC

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,10
250 $0,93
500 $0,69
1000 $0,52
2000 $0,44
5000 $0,39

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Grenz-
frequenz (MHz) 2
Induktivität
min (µH) 3
Irms (A) 4 DCR max (Ω) 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
LPD4012-154MRC 2 94,73 @ 9,5 MHz 42,0 120 0,17 6,900 100
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. LPD4012-224MRC
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance shown for each winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  4. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  5. DCR is for each winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

Anschlüsse:

  • R = Matte tin over nickel over silver.
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5)(Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37)(Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (1000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (3500 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

Physikalische Eigenschaften

lpd4012d.gifLPD_CM_Choke_Schematic.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T

part_or_aj.gif

1000 3500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 1,45 0,25
* Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
54 – 64 mg
Verpackung:
1000/7″ reel; 3500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.25 mm thick, 8 mm pocket spacing, 1.45 mm pocket depth
Winding to Winding Isolation:
100 Vrms, one minute
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
Empfohlene Bestückungsaufnahme:
OD: 4 mm; ID: ≤2 mm
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen