Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheLeider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Kit | Werte | Preis |
---|---|---|
D303 | 17 (4 of each) | $75,00 |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Grenz- frequenz (MHz) 2 |
Induktivität min (µH) 3 |
Irms (mA) | DCR max (mΩ) 4 |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLF 2500L | 2 | 1,55 @ 14 MHz | 610 | 24 | 500 | 45 | 300 |
Part Number | Weight typ (g) | Packaging |
---|---|---|
DLF 2000L | 0.74 | 75 per tube |
DLF 2000CL | 1.32 | 64 per tube |
DLF 2500L | 0.78 | 75 per tube |
DLF 2500CL | 1.36 | 64 per tube |
DLF 3000L | 0.83 | 75 per tube |
DLF 3000CL | 1.41 | 64 per tube |
DLF 3500L | 0.91 | 75 per tube |
DLF 4000L | 0.95 | 55 per tube |
DLF 4500L | 1.09 | 55 per tube |
DLF 8000L | 1.56 | 27 per tube |
DLF 8000CL | 2.7 | 25 per tube |
DLF 8500L | 2.22 | 27 per tube |
DLF 8500CL | 3.36 | 25 per tube |