DLF 2000

DLF 2000L, DLF 2000CL

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,53
100 $4,52
350 $3,39
700 $2,04
1400 $1,58
2800 $1,36
5000 $1,24

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
D303 17 (4 of each) $75,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Grenz-
frequenz (MHz) 2
Induktivität
min (µH) 3
Irms (mA) DCR max (mΩ) 4 Isolations-
spannung (Vrms) 5
DLF 8500L 8 0,60 @ 40 MHz 1000 5 500 45 300
Hinweise
  1. For optional cover add "C" to part number just before the "L": e.g. DLF 8500CL. Not available on 3500, 4000 and 4500 parts.
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB.
  3. Inductance is per winding.
  4. DCR is per winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  5. Interwinding isolation measured for one minute.

Anschlüsse:

  • Tin-silver over tin over phos bronze.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Attenuation (Ref: 50 Ohms)

Impedance vs Frequency

Impedance vs Frequency

Pläne/Diagramme

dlfs.gif

Physikalische Eigenschaften

Without Optional Cover 

dlfd.jpg

 

With Optional Cover 

dlfdc.jpg

 
Part Number Weight typ (g) Packaging
DLF 2000L 0.74 75 per tube
DLF 2000CL 1.32 64 per tube
DLF 2500L 0.78 75 per tube
DLF 2500CL 1.36 64 per tube
DLF 3000L 0.83 75 per tube
DLF 3000CL 1.41 64 per tube
DLF 3500L 0.91 75 per tube
DLF 4000L 0.95 55 per tube
DLF 4500L 1.09 55 per tube
DLF 8000L 1.56 27 per tube
DLF 8000CL 2.7 25 per tube
DLF 8500L 2.22 27 per tube
DLF 8500CL 3.36 25 per tube

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.74 g - 3.36 g