DFT7160-474B

DFT7160-474BLC

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,98
500 $1,54
1000 $1,21
2000 $1,08
5000 $0,95

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Grenz-
frequenz (MHz) 2
Induktivität
min (mH) 3
Streu-
induktivitätmax (µH)
Irms (mA) 4 DCR max (Ω) 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
DFT7160-474BLC 2 2,42 @ 7,5 MHz 410 0,33 0,085 1000 0,210 250
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging codes: e.g. DFT7160-475BLC
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance measured at test frequency using an Agilent/HP 4286A impedance analyzer and a Coilcraft SMD-A fixture
  4. Irms: Current that causes a 20°C temperature rise from 25°C ambient.
  5. DCR is specified per winding at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 250 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant matte tin over nickel over phos-bronze.

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (250 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +105°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+105°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Attenuation vs Frequency

Attenuation vs Frequency

Impedance vs Frequency

Impedance vs Frequency

Pläne/Diagramme

schematic.png

Physikalische Eigenschaften

dft7160d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
250 1000* 178/330 60/100 13 20,4 14,4 16 12 4 2 4,8 0,4
*Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
225 – 270 mg
Winding to Winding Isolation:
250 Vrms, one minute