Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Grenz- frequenz (MHz) 2 |
Induktivität min (mH) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFT7160-513SLC | 2 | 3,97 @ 69,0 MHz | 25,0 | 0,036 | 1,690 | 700 | 0,300 | 250 |
DFT7160-513BLC | 2 | 4,00 @ 55,0 MHz | 570 | 0,036 | 0,091 | 700 | 0,300 | 250 |
DFT7160-474BLC | 2 | 2,42 @ 7,5 MHz | 410 | 0,33 | 0,085 | 1000 | 0,210 | 250 |
DFT7160-105BLC | 2 | 3,12 @ 6,0 MHz | 420 | 0,70 | 0,104 | 900 | 0,210 | 250 |
DFT7160-225BLC | 2 | 6,66 @ 4,7 MHz | 670 | 1,5 | 0,156 | 600 | 0,500 | 250 |
DFT7160-475BLC | 2 | 13,5 @ 3,0 MHz | 440 | 3,3 | 0,260 | 500 | 0,600 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 20,4 | 14,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,8 | 0,4 |