DFT4532-224B

DFT4532-224BLC

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,79
200 $3,05
600 $1,85
1200 $1,43
3000 $1,22
6000 $1,12

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Grenz-
frequenz (kHz) 2
Induktivität
min (mH) 3
Streu-
induktivitätmax (µH)
Irms (mA) 4 DCR max (Ω) 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
DFT4532-224BLC 2 1,40 @ 13 MHz 650 0,154 0,080 400 0,270 250
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. DFT4532-474BLC
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance is for each winding, measured at 100 kHz using a Voltech AT3600 or equivalent.
  4. Irms: Current that causes a 20°C temperature rise from 25°C ambient.
  5. DCR is specified per winding at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 250 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant matte tin over nickel over phos-bronze.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37)(Special order, added cost)

Verpackung:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2000 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with Irms current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +105°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+105°C (ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Attenuation vs Frequency

Attenuation vs Frequency

Impedance vs Frequency

Impedance vs Frequency

Pläne/Diagramme

schematic.png

Physikalische Eigenschaften

dft4532d.gif  

dims_inches_mm.gif

Bauteilkennzeichnung

 
Part number Value marking
DFT4532-513BLC 5
DFT4532-513SLC 6
DFT4532-104BLC 1
DFT4532-224BLC 2
DFT4532-334BLC 3
DFT4532-474BLC 4

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
600 2000* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,43 0,4
*Special order

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
78 – 86 mg
Verpackung:
600/7″ reel; 2000/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.4 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.43 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen