Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leitungen |
Gleichtakt- spitzenimpedanz (kΩ) |
Grenz- frequenz (kHz) 2 |
Induktivität min (mH) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFT4532-513BLC | 2 | 2,01 @ 61 MHz | 670 | 0,036 | 0,10 | 370 | 0,320 | 250 |
DFT4532-513SLC | 2 | 1,92 @ 99 MHz | 28,0 | 0,036 | 1,6 | 370 | 0,320 | 250 |
DFT4532-104BLC | 2 | 0,64 @ 9,7 MHz | 900 | 0,070 | 0,070 | 500 | 0,200 | 250 |
DFT4532-224BLC | 2 | 1,40 @ 13 MHz | 650 | 0,154 | 0,080 | 400 | 0,270 | 250 |
DFT4532-334BLC | 2 | 1,96 @ 9,6 MHz | 520 | 0,231 | 0,10 | 370 | 0,320 | 250 |
DFT4532-474BLC | 2 | 3,04 @ 9,6 MHz | 490 | 0,329 | 0,13 | 350 | 0,380 | 250 |
Part number | Value marking |
---|---|
DFT4532-513BLC | 5 |
DFT4532-513SLC | 6 |
DFT4532-104BLC | 1 |
DFT4532-224BLC | 2 |
DFT4532-334BLC | 3 |
DFT4532-474BLC | 4 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,43 | 0,4 |