CDF8000

CDF8000LD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,75
100 $3,22
250 $2,80
500 $2,43
1000 $1,89
2500 $1,70
5000 $1,54

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:
Designer-Kits:
Kit Werte Preis
D303 17 (4 of each) $75,00

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1 Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Grenz-
frequenz (MHz) 2
Induktivität
min (µH) 3
Irms (mA) 4 DCR max (mΩ) 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
CDF8000LD 8 0,63 @ 0,037 GHz 53,0 5,0 100 250 300
Hinweise
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. CDF10000LD.
  2. Frequency at which the differential mode attenuation equals 3 dB
  3. Inductance is per winding, tested at 1 MHz.
  4. Current rating is for each line.
  5. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

Anschlüsse:

  • L = RoHS compliant tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

Verpackung:

  • D = 13" machine ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape (1000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. 
    In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Attenuation (Ref: 50 Ohms) CDF8x00

Impedance vs Frequency CDF10000

Attenuation (Ref: 50 Ohms) CDF10000

Impedance vs Frequency CDF8x00

Pläne/Diagramme


cdf8x00ls.gif



cdf10000ls.gif

Physikalische Eigenschaften

CDF8X00L

pcdlfd.gif
dims_inches_mm.gif
 
S L W S1  
0.199 0.067 0.037 0.199 inches
5,05 1,70 0,95 5,05 mm

Note: Location of the wire slots for parts manufactured prior to August 2017 may be different.

CDF10000L

cdf10d.gif
dims_inches_mm.gif
S L W S1  
0.250 0.063 0.035 0.250 inches
6,35 1,60 0,90 6,35 mm
 

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ao.gif
1000 330 100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 4,5 0,46

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
330 – 345 mg