Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.
Gehe zu BaureiheElectrical specifications at 25°C.
Teilenummer 1 | Leitungen |
Induktivität (µH)
2
(Toleranz: ±30%) |
Irms (mA) 3 | DCR max (Ω) 4 |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
---|---|---|---|---|---|
1812CAN-113NRC | 2 | 11 | 460 | 0,27 | 250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,05 | 0,3 |