Super High Speed
Produktreihe
Induktivität
Leitungen
Länge (mm)
Breite (mm)
Höhe (mm)
0603USB
18 nH
—
150 nH
2
1,6
0,84
1,17
Baureihe(n) anzeigen
0805USBF
28 nH
—
560 nH
2
2,13
1,37
1,4
Baureihe(n) anzeigen
ZE2401
30 nH
2
2,13
1,37
1,4
Baureihe(n) anzeigen
0805USBN
14 nH
—
252 nH
2
2,2
1,4
0,93
Baureihe(n) anzeigen
High Speed
Produktreihe
Induktivität
Leitungen
Länge (mm)
Breite (mm)
Höhe (mm)
0805USB
23 nH
—
413 nH
2
2,13
1,37
1,65
Baureihe(n) anzeigen
1206USB
31 nH
—
1,0 µH
2
3,3
1,7
1,93
Baureihe(n) anzeigen
CM1394
220 nH
2
5,87
4,98
3,81
Baureihe(n) anzeigen
General Speed
Produktreihe
Induktivität
Leitungen
Länge (mm)
Breite (mm)
Höhe (mm)
PFD2015
800 nH
—
8,0 µH
2
2,29
1,52
1,5
Baureihe(n) anzeigen
LPD3015
312 nH
—
264 µH
2
3,08
3,08
1,4
Baureihe(n) anzeigen
PFD3215
310 nH
—
8,0 µH
2
3,32
2,23
1,5
Baureihe(n) anzeigen
LPD4012
231 nH
—
264 µH
2
4,02
4,02
1,2
Baureihe(n) anzeigen
DFT4532
36 µH
—
329 µH
2
4,5
3,4
3,2
Baureihe(n) anzeigen
LPD5010
544 nH
—
176 µH
2
4,8
4,8
0,9
Baureihe(n) anzeigen
LPD5030
399 nH
—
800 µH
2
4,8
4,8
2,9
Baureihe(n) anzeigen
LPD5030V
3,8 µH
—
176 µH
2
4,88
4,88
3,0
Baureihe(n) anzeigen
M2022
3,6 µH
—
12 µH
2
4,95
3,81
2,01
Baureihe(n) anzeigen
LPD6235
5,4 µH
—
1600 µH
2
6,0
6,0
3,5
Baureihe(n) anzeigen
MSD7342
2,0 µH
—
800 µH
2
7,5
7,5
4,6
Baureihe(n) anzeigen
CDF
5,0 µH
8 —
10
7,75
7,75
4,2
Baureihe(n) anzeigen
PDLF
5,0 µH
2 —
4
8,0
5,65
3,7
Baureihe(n) anzeigen
DLF
5,0 µH
—
28 µH
2 —
8
8,9
11,43
10,16
Baureihe(n) anzeigen
CQ7584
1540 µH
2
9,4
5,6
4,8
Baureihe(n) anzeigen
CJ5100
329 µH
2
9,4
6,0
4,8
Baureihe(n) anzeigen
CR7856
3290 µH
2
9,4
5,5
4,9
Baureihe(n) anzeigen
ZE2549
329 µH
9,4
5,6
4,9
Baureihe(n) anzeigen
DFT7160
36 µH
—
3290 µH
2
9,4
5,6
4,9
Baureihe(n) anzeigen
MSD1048
1,5 µH
—
198 µH
2
10,3
10,3
5,0
Baureihe(n) anzeigen
MSD1260
3,8 µH
—
900 µH
2
12,3
12,3
6,0
Baureihe(n) anzeigen
MSD1260T
2,6 µH
—
900 µH
2
12,3
12,3
6,0
Baureihe(n) anzeigen
MSD1278
3,8 µH
—
900 µH
2
12,3
12,3
8,05
Baureihe(n) anzeigen
MSD1583
8,0 µH
—
900 µH
2
15,5
15,5
8,6
Baureihe(n) anzeigen
MSD1514
2,5 µH
—
1000 µH
2
15,5
15,5
14,2
Baureihe(n) anzeigen
CAN Bus
MOST150
Tip and Ring Filter