Close up of C398

C398 Transformers Designer's Kit

Transformers

Designer's Kit, PoE300 transformers, RoHS
  • Ausgangsspannung: 3,3 V - 24 V
  • Anwendungen: Flyback, 30 W
  • Anzahl Werte: 5 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $50,00
3 $49,00
5 $43,00
7 $38,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C398 Nachbestellen

5 (3 of each)

POE300 Flyback Transformers  for PoE Plus Applications

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) DCR max (Ω) Eingangsspannung (V) Isolations-
spannung (V)
POE300F-33LD 3 42 10 0,070 36 - 72 1500
POE300F-50LD 3 42 10 0,069 36 - 72 1500
POE300F-12LD 3 42 10 0,061 36 - 72 1500
POE300F-19LD 3 42 10 0,060 36 - 72 1500
POE300F-24LD 3 42 10 0,060 36 - 72 1500