Close up of C395

C395

PoE EP Transformers

Designer's Kit, PoE EP transformers, RoHS
  • Ausgangsspannung: 1,8 V - 12 V
  • Anwendungen: 3, 7 and 13 W
  • Anzahl Werte: 9 (2 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $50,00
3 $49,00
5 $43,00
7 $38,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C395 Nachbestellen

9 (2 of each)

POExxP Flyback Transformers  for Power over Ethernet

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) DCR max (Ω) Eingangsspannung (V) Isolations-
spannung (V)
POE30P-33LD 2 310 10 1,0 36 - 72 1500
POE30P-50LD 2 310 10 1,0 36 - 72 1500
POE30P-12LD 2 310 10 1,0 36 - 72 1500
POE70P-33LD 2 155 10 0,41 36 - 72 1500
POE70P-50LD 2 155 10 0,41 36 - 72 1500
POE70P-12LD 2 155 10 0,41 36 - 72 1500
POE13P-33LD 2 127 10 0,26 36 - 72 1500
POE13P-50LD 2 127 10 0,22 36 - 72 1500
POE13P-12LD 2 127 10 0,20 36 - 72 1500