Close up of C393

C393

Wideband RF Transformers

Designer's Kit, WBC wideband transformers, RoHS
  • Frequenzbereich: 150 kHz - 1200 MHz
  • Impedanzverhältnis: 1 to 1, 2, 4, 8, 9 and 16
  • Anzahl Werte: 12 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C393 Nachbestellen

12 (3 of each)

WBC Series  SMT Mini Wideband Transformers

Produkt Einheiten inklusive Induktivität pri (µH) Induktivität sec (µH) DCR pri (mΩ) DCR sec (mΩ) Bandbreite (MHz)
WBC1-1LC 3 10 10 120 120 0,4 600
WBC1-1TLC 3 9,5 9,5 75,0 75,0 0,25 750
WBC16-1TLC 3 5,0 80 80,0 230 0,6 300
WBC2-1TLC 3 10 20 120 150 0,2 500
WBC3-1TLC 3 9,0 27 100 150 0,3 900
WBC4-14LC 3 2,0 8,0 50,0 100 1,5 1200
WBC4-1TLC 3 9,0 36 55,0 120 0,25 750
WBC4-1WLC 3 5,0 20 80,0 120 0,5 1000
WBC4-4LC 3 9,0 36 60,0 120 0,25 800
WBC4-6TLC 3 9,0 36 80,0 200 0,3 700
WBC8-1LC 3 22 176 120 310 0,15 600
WBC9-1LC 3 9,0 81 80,0 230 0,3 500