Close up of C382

C382

Miniature PoE Transformers

Designer's Kit, PoE transformers, RoHS
  • Ausgangsspannung: 1,8 V - 12 V
  • Anwendungen: 6 W
  • Anzahl Werte: 10 (2 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $50,00
3 $49,00
5 $43,00
7 $38,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C382 Nachbestellen

10 (2 of each)

Miniature Flyback Transformers  for Power over Ethernet

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) DCR max (Ω) Eingangsspannung (V) Isolations-
spannung (V)
POE60D-18LD 2 75 10 0,31 36 - 72 1500
POE60D-25LD 2 80 10 0,22 36 - 72 1500
POE60D-33LD 2 85 10 0,29 36 - 72 1500
POE60D-50LD 2 90 10 0,27 36 - 72 1500
POE60D-12LD 2 95 10 0,27 36 - 72 1500
POE60C-18LD 2 167 10 0,30 36 - 72 1500
POE60C-25LD 2 177 10 0,35 36 - 72 1500
POE60C-33LD 2 184 10 0,29 36 - 72 1500
POE60C-50LD 2 193 10 0,34 36 - 72 1500
POE60C-12LD 2 204 10 0,29 36 - 72 1500