Close up of C372

C372

PoE Transformers

Designer's Kit, PoE transformers, RoHS
  • Ausgangsspannung: 1,8 V - 12 V
  • Anwendungen: 6 and 13 W
  • Anzahl Werte: 10 (2 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $50,00
3 $49,00
5 $43,00
7 $38,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C372 Nachbestellen

10 (2 of each)

Flyback Transformers  for Power over Ethernet

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) DCR max (Ω) Eingangsspannung (V) Isolations-
spannung (V)
POE13F-18LD 2 45 10 0,20 36 - 72 1500
POE13F-25LD 2 35 10 0,095 36 - 72 1500
POE13F-33LD 2 40 10 0,14 36 - 72 1500
POE13F-50LD 2 40 10 0,13 36 - 72 1500
POE13F-12LD 2 35 10 0,095 36 - 72 1500
POE60F-18LD 2 75 10 0,20 36 - 72 1500
POE60F-25LD 2 55 10 0,095 36 - 72 1500
POE60F-33LD 2 65 10 0,14 36 - 72 1500
POE60F-50LD 2 60 10 0,13 36 - 72 1500
POE60F-12LD 2 55 10 0,095 36 - 72 1500