Close up of M304

M304

Horizontal Mount Inductors

Designer's Kit, 132/148 Series RF inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 140 nH - 709 nH
  • Anzahl Werte: 33 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: TH
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $60,00
3 $58,00
5 $52,00
7 $45,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für M304 Nachbestellen

33 (3 of each)

132 Series Fixed Inductors  

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (A)
132-01L 3 14 5 2,5 2,1 4,0
132-02L 3 21 5 2,0 3,0 4,0
132-03L 3 28 5 1,7 3,8 4,0
132-04L 3 37,5 5 1,6 4,7 4,0
132-05L 3 49 5 1,2 5,7 4,0
132-06L 3 61,5 5 1,2 6,6 4,0
132-07L 3 83 5 0,90 7,4 3,5
132-08L 3 98 5 0,80 8,0 3,5
132-09L 3 120 5 0,70 9,0 3,5
132-10L 3 140 5 0,62 10,0 3,0
132-11L 3 180 5 0,53 13,7 3,0
132-12L 3 220 5 0,48 19,0 3,0
132-13L 3 246 5 0,44 20,3 3,0
132-14L 3 276 5 0,41 22,5 3,0
132-15L 3 330 5 0,39 30,6 3,0
132-16L 3 397 5 0,37 40,3 2,5
132-17L 3 460 5 0,34 43,1 2,5
132-18L 3 505 5 0,33 57,3 2,0
132-19L 3 571 5 0,31 61,2 2,0
132-20L 3 709 5 0,28 82,7 1,5

Tunable Low Profile  RF Inductors 148 Series

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Prüffrequenz
(MHz)
Q min
at L nom
min max
148-01J12L 3 38 40 50,0 88
148-02J12L 3 46 58 50,0 96
148-03J12L 3 60 86 50,0 106
148-04J12L 3 77 125 50,0 112
148-05J12L 3 96 164 50,0 112
148-06J12L 3 120 220 50,0 112
148-07J12L 3 154 290 50,0 110
148-08J12L 3 176 346 25,0 106
148-09J12L 3 208 410 25,0 104
148-10J12L 3 250 500 25,0 90
148-11J12L 3 290 580 25,0 84
148-12J12L 3 338 666 25,0 66
148-13J12L 3 362 710 25,0 64