Close up of C520

C520

Ceramic Chip Inductors

C520- Designer's Kit, 0201HT 10% tolerance, Chip Inductors, RoHS, halogen-free, price: $70
  • Induktivitätsbereich: 0,50 nH - 13 nH
  • Anzahl Werte: 14 (20 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $70,00
3 $63,00
5 $56,00
7 $49,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C520 Nachbestellen

14 (20 of each)

0201HT (0603)  Low Profile Chip Inductor

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (mA)
0201HT-0N5XKRW 20 0,50 10 36,0 45,0 650
0201HT-1N2XKRW 20 1,2 10 22,0 80,0 490
0201HT-2N2XKRW 20 2,2 10 15,0 120 440
0201HT-2N4XKRW 20 2,4 10 14,0 140 400
0201HT-3N3XKRW 20 3,3 10 13,0 150 380
0201HT-3N6XKRW 20 3,6 10 12,0 190 340
0201HT-4N7XKRW 20 4,7 10 10,5 190 340
0201HT-5N1XKRW 20 5,1 10 10,0 235 280
0201HT-5N6XKRW 20 5,6 10 9,0 290 280
0201HT-6N8XKRW 20 6,8 10 8,5 280 250
0201HT-7N5XKRW 20 7,5 10 8,5 450 200
0201HT-9N1XKRW 20 9,1 10 7,5 330 240
0201HT-11NXKRW 20 11 10 7,0 475 200
0201HT-13NXKRW 20 13 10 6,3 520 190