Close up of C487

C487

Ceramic Chip Inductors

Designer's Kit, 0603DC, 5% tolerance, chip inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 1,6 nH - 470 nH
  • Anzahl Werte: 44 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $100,00
3 $97,00
5 $86,00
7 $75,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C487 Nachbestellen

44 (10 of each)

0603DC (1608)  Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (mA)
0603DC-1N6XJRW 10 1,6 5 14,9 0,026 3670
0603DC-2N7XJRW 10 2,7 5 11,4 0,029 3340
0603DC-3N3XJRW 10 3,3 5 9,3 0,042 2770
0603DC-3N9XJRW 10 3,9 5 11,3 0,040 2800
0603DC-4N3XJRW 10 4,3 5 10,6 0,040 2800
0603DC-5N1XJRW 10 5,1 5 7,5 0,046 2650
0603DC-6N2XJRW 10 6,2 5 6,6 0,048 2580
0603DC-6N8XJRW 10 6,8 5 5,1 0,048 2580
0603DC-7N5XJRW 10 7,5 5 5,2 0,053 2450
0603DC-8N2XJRW 10 8,2 5 6,3 0,053 2450
0603DC-9N1XJRW 10 9,1 5 4,5 0,060 2260
0603DC-10NXJRW 10 10 5 4,1 0,060 2260
0603DC-11NXJRW 10 11 5 4,3 0,065 2170
0603DC-12NXJRW 10 12 5 3,9 0,065 2170
0603DC-15NXJRW 10 15 5 3,5 0,074 2040
0603DC-16NXJRW 10 16 5 3,4 0,074 2040
0603DC-18NXJRW 10 18 5 3,0 0,078 2000
0603DC-20NXJRW 10 20 5 3,7 0,084 1920
0603DC-22NXJRW 10 22 5 2,7 0,095 1750
0603DC-27NXJRW 10 27 5 2,5 0,12 1630
0603DC-30NXJRW 10 30 5 3,0 0,10 1730
0603DC-33NXJRW 10 33 5 2,3 0,12 1550
0603DC-36NXJRW 10 36 5 2,4 0,13 1490
0603DC-39NXJRW 10 39 5 2,2 0,16 1350
0603DC-43NXJRW 10 43 5 2,1 0,18 1300
0603DC-47NXJRW 10 47 5 2,0 0,20 1200
0603DC-51NXJRW 10 51 5 2,0 0,22 1170
0603DC-56NXJRW 10 56 5 1,9 0,26 1030
0603DC-62NXJRW 10 62 5 2,0 0,31 970
0603DC-68NXJRW 10 68 5 1,7 0,37 890
0603DC-75NXJRW 10 75 5 1,6 0,40 860
0603DC-82NXJRW 10 82 5 1,6 0,42 830
0603DC-91NXJRW 10 91 5 1,5 0,58 710
0603DC-R11XJRW 10 110 5 1,3 0,73 620
0603DC-R12XJRW 10 120 5 1,2 0,77 600
0603DC-R13XJRW 10 130 5 1,2 0,80 590
0603DC-R15XJRW 10 150 5 1,1 1,1 520
0603DC-R18XJRW 10 180 5 1,0 1,4 440
0603DC-R22XJRW 10 220 5 0,90 1,7 390
0603DC-R27XJRW 10 270 5 0,85 2,1 360
0603DC-R30XJRW 10 300 5 0,75 2,7 320
0603DC-R33XJRW 10 330 5 0,70 2,9 300
0603DC-R39XJRW 10 390 5 0,65 3,9 260
0603DC-R47XJRW 10 470 5 0,60 5,4 220