Close up of C482-2

C482-2

Chip Inductors

Designer’s Kit, 0402CT, 2% tolerance, SM chip inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 0,80 nH - 120 nH
  • Anzahl Werte: 23 (20 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $85,00
3 $82,00
5 $73,00
7 $64,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C482-2 Nachbestellen

23 (20 of each)

0402CT (1005)  Low Profile Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (mA)
0402CT-1N2XJRW 20 1,2 5 27,5 35,0 2300
0402CT-2N0XGRW 20 2,0 2 21,5 40,0 2200
0402CT-3N0XGRW 20 3,0 2 17,5 50,0 1900
0402CT-3N9XGRW 20 3,9 2 13,5 70,0 1600
0402CT-4N7XGRW 20 4,7 2 12,5 60,0 1700
0402CT-5N6XGRW 20 5,6 2 11,0 80,0 1400
0402CT-6N8XGRW 20 6,8 2 9,5 70,0 1600
0402CT-7N5XGRW 20 7,5 2 10,5 80,0 1500
0402CT-8N2XGRW 20 8,2 2 9,5 80,0 1500
0402CT-9N0XGRW 20 9,0 2 8,4 100 1300
0402CT-9N5XGRW 20 9,5 2 7,8 100 1300
0402CT-10NXGRW 20 10 2 7,3 110 1200
0402CT-12NXGRW 20 12 2 6,8 135 1100
0402CT-15NXGRW 20 15 2 6,5 150 1100
0402CT-16NXGRW 20 16 2 6,4 165 1000
0402CT-18NXGRW 20 18 2 5,9 240 1000
0402CT-20NXGRW 20 20 2 5,7 300 900
0402CT-22NXGRW 20 22 2 5,3 260 810
0402CT-27NXGRW 20 27 2 4,9 360 660
0402CT-33NXGRW 20 33 2 4,6 400 610
0402CT-39NXGRW 20 39 2 4,3 825 430
0402CT-47NXGRW 20 47 2 3,9 900 400
0402CT-56NXGRW 20 56 2 3,7 1250 340