Close up of C482

C482

Chip Inductors

Designer’s Kit, 0402CT, 5% tolerance, SM chip inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 0,80 nH - 120 nH
  • Anzahl Werte: 23 (20 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $65,00
3 $63,00
5 $56,00
7 $49,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C482 Nachbestellen

23 (20 of each)

0402CT (1005)  Low Profile Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (mA)
0402CT-1N2XJRW 20 1,2 5 27,5 35,0 2300
0402CT-2N0XJRW 20 2,0 5 21,5 40,0 2200
0402CT-3N0XJRW 20 3,0 5 17,5 50,0 1900
0402CT-3N9XJRW 20 3,9 5 13,5 70,0 1600
0402CT-4N7XJRW 20 4,7 5 12,5 60,0 1700
0402CT-5N6XJRW 20 5,6 5 11,0 80,0 1400
0402CT-6N8XJRW 20 6,8 5 9,5 70,0 1600
0402CT-7N5XJRW 20 7,5 5 10,5 80,0 1500
0402CT-8N2XJRW 20 8,2 5 9,5 80,0 1500
0402CT-9N0XJRW 20 9,0 5 8,4 100 1300
0402CT-9N5XJRW 20 9,5 5 7,8 100 1300
0402CT-10NXJRW 20 10 5 7,3 110 1200
0402CT-12NXJRW 20 12 5 6,8 135 1100
0402CT-15NXJRW 20 15 5 6,5 150 1100
0402CT-16NXJRW 20 16 5 6,4 165 1000
0402CT-18NXJRW 20 18 5 5,9 240 1000
0402CT-20NXJRW 20 20 5 5,7 300 900
0402CT-22NXJRW 20 22 5 5,3 260 810
0402CT-27NXJRW 20 27 5 4,9 360 660
0402CT-33NXJRW 20 33 5 4,6 400 610
0402CT-39NXJRW 20 39 5 4,3 825 430
0402CT-47NXJRW 20 47 5 3,9 900 400
0402CT-56NXJRW 20 56 5 3,7 1250 340