Close up of C477-2

C477-2

Chip Inductors

Designer's Kit, 0805HP, 2% tolerance, SM chip inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 2,6 nH - 820 nH
  • Anzahl Werte: 32 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $85,00
3 $82,00
5 $73,00
7 $64,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C477-2 Nachbestellen

32 (10 of each)

0805HP (2012)  High Q Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (mΩ) Irms (A)
0805HP-2N6XJRC 10 2,6 5 9500 14,5 2,0
0805HP-6N2XJRC 10 6,2 5 7200 27,2 1,5
0805HP-6N8XJRC 10 6,8 5 6000 66,0 1,3
0805HP-11NXGRC 10 11 2 4750 39,0 1,6
0805HP-12NXGRC 10 12 2 4425 39,0 1,4
0805HP-13NXGRC 10 13 2 4100 39,0 1,4
0805HP-15NXGRC 10 15 2 3100 66,0 1,4
0805HP-18NXGRC 10 18 2 3650 50,0 1,2
0805HP-27NXGRC 10 27 2 2830 82,8 1,2
0805HP-33NXGRC 10 33 2 2410 87,0 1,1
0805HP-47NXGRC 10 47 2 2170 93,0 1,0
0805HP-50NXGRC 10 50 2 2010 124 1,0
0805HP-56NXGRC 10 56 2 1815 122 0,95
0805HP-62NXGRC 10 62 2 1820 144 0,90
0805HP-75NXGRC 10 75 2 1685 162 0,85
0805HP-82NXGRC 10 82 2 1525 168 0,82
0805HP-101XGRC 10 100 2 1400 220 0,72
0805HP-121XGRC 10 120 2 1265 293 0,62
0805HP-151XGRC 10 150 2 1150 288 0,60
0805HP-181XGRC 10 180 2 1025 374 0,54
0805HP-201XGRC 10 200 2 950 400 0,54
0805HP-221XGRC 10 220 2 930 426 0,50
0805HP-251XGRC 10 250 2 873 564 0,49
0805HP-271XGRC 10 270 2 830 754 0,42
0805HP-291XGRC 10 290 2 840 804 0,40
0805HP-311XGRC 10 310 2 820 824 0,40
0805HP-331XGRC 10 330 2 770 1004 0,36
0805HP-391XGRC 10 390 2 700 1110 0,33
0805HP-471XGRC 10 470 2 640 1559 0,28
0805HP-561XGRC 10 560 2 550 2067 0,24
0805HP-681XGRC 10 680 2 535 2355 0,21
0805HP-821XGRC 10 820 2 485 3946 0,18