Close up of C473

C473

Chip Inductors

Designer's Kit, 026011C, 5% tolerance, SM chip inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 0,75 nH - 75 nH
  • Anzahl Werte: 29 (20 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $80,00
3 $78,00
5 $69,00
7 $60,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C473 Nachbestellen

29 (20 of each)

026011C (0703)  Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (mA)
026011C-N75XJRW 20 0,75 5 34,0 60,0 850
026011C-1N7XJRW 20 1,7 5 34,0 60,0 850
026011C-3N0XJRW 20 3,0 5 13,7 83,0 610
026011C-4N7XJRW 20 4,7 5 11,6 110 520
026011C-5N1XJRW 20 5,1 5 10,3 120 540
026011C-5N6XJRW 20 5,6 5 9,6 130 470
026011C-6N2XJRW 20 6,2 5 9,9 130 470
026011C-6N8XJRW 20 6,8 5 8,7 135 460
026011C-7N5XJRW 20 7,5 5 8,6 155 430
026011C-8N2XJRW 20 8,2 5 7,8 240 360
026011C-9N0XJRW 20 9,0 5 8,0 155 440
026011C-10NXJRW 20 10 5 7,5 190 390
026011C-11NXJRW 20 11 5 6,6 280 320
026011C-12NXJRW 20 12 5 6,3 370 260
026011C-15NXJRW 20 15 5 5,2 415 260
026011C-16NXJRW 20 16 5 5,5 315 300
026011C-18NXJRW 20 18 5 4,8 460 250
026011C-20NXJRW 20 20 5 5,1 420 260
026011C-22NXJRW 20 22 5 4,7 540 240
026011C-24NXJRW 20 24 5 4,5 460 250
026011C-27NXJRW 20 27 5 4,3 505 240
026011C-30NXJRW 20 30 5 4,4 800 190
026011C-33NXJRW 20 33 5 4,0 710 200
026011C-36NXJRW 20 36 5 3,9 1080 160
026011C-39NXJRW 20 39 5 3,8 1000 175
026011C-43NXJRW 20 43 5 3,6 1000 170
026011C-56NXJRW 20 56 5 3,2 1460 140
026011C-68NXJRW 20 68 5 2,9 1920 120
026011C-75NXJRW 20 75 5 2,8 2600 100