Close up of C471

C471

Chip Inductors

Designer's Kit, 0201AF, 10% tolerance, SM Chip Inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 33 nH - 200 nH
  • Anzahl Werte: 8 (20 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $43,34
5 $38,52
7 $33,71

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C471 Nachbestellen

8 (20 of each)

0201AF (0603)   Ferrite Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (Ω) Irms (mA)
0201AF-330XKRW 20 33 10 3,4 0,15 340
0201AF-510XKRW 20 51 10 2,9 0,30 280
0201AF-680XKRW 20 68 10 2,6 0,33 220
0201AF-910XKRW 20 91 10 2,4 0,37 200
0201AF-111XKRW 20 110 10 2,1 0,48 170
0201AF-141XKRW 20 140 10 2,0 0,65 160
0201AF-171XKRW 20 170 10 1,9 0,86 140
0201AF-201XKRW 20 200 10 1,7 1,3 110