Close up of C453

C453

Chip Inductors

Designer's Kit, 0402HL chip inductors, 5% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 270 nH - 820 nH
  • Anzahl Werte: 12 (20 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C453 Nachbestellen

12 (20 of each)

0402HL (1005)  High Inductance Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Irms (mA)
0402HL-271XJRW 20 270 5 590 2,0 190
0402HL-301XJRW 20 300 5 600 2,2 190
0402HL-331XJRW 20 330 5 513 2,2 170
0402HL-361XJRW 20 360 5 485 2,4 170
0402HL-391XJRW 20 390 5 260 2,4 170
0402HL-471XJRW 20 470 5 220 2,7 160
0402HL-511XJRW 20 510 5 450 3,5 150
0402HL-561XJRW 20 560 5 420 3,7 140
0402HL-601XJRW 20 600 5 440 3,8 130
0402HL-681XJRW 20 680 5 380 5,2 120
0402HL-741XJRW 20 740 5 165 5,5 110
0402HL-821XJRW 20 820 5 385 5,9 90