Close up of C450

C450

Chip Inductors

Designer's Kit, 0805AF chip inductors, 5% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 110 nH - 22 µH
  • Anzahl Werte: 14 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C450 Nachbestellen

14 (10 of each)

0805AF Series  Ferrite Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Irms (mA)
0805AF-111XJRC 10 0,11 5 1260 0,050 940
0805AF-681XJRC 10 0,68 5 425 0,30 660
0805AF-102XJRC 10 1,0 5 355 0,39 650
0805AF-122XJRC 10 1,2 5 375 0,64 440
0805AF-152XJRC 10 1,5 5 285 0,74 390
0805AF-182XJRC 10 1,8 5 300 0,98 370
0805AF-222XJRC 10 2,2 5 105 0,98 350
0805AF-272XJRC 10 2,7 5 100 1,2 320
0805AF-332XJRC 10 3,3 5 85,0 1,2 330
0805AF-472XJRC 10 4,7 5 55,0 1,5 280
0805AF-682XJRC 10 6,8 5 37,0 1,9 240
0805AF-103XJRC 10 10 5 26,0 2,2 230
0805AF-153XJRC 10 15 5 20,0 4,3 150
0805AF-223XJRC 10 22 5 21,0 6,7 120