Close up of C449

C449

Chip Inductors

Designer's Kit, 0603HL chip inductors, 5% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 330 nH - 3,3 µH
  • Anzahl Werte: 14 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C449 Nachbestellen

14 (10 of each)

0603HL (1608)  High Inductance Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Irms (mA)
0603HL-331XJRC 10 0,33 5 420 0,97 330
0603HL-391XJRC 10 0,39 5 400 1,1 330
0603HL-471XJRC 10 0,47 5 200 1,2 300
0603HL-511XJRC 10 0,51 5 340 1,2 300
0603HL-561XJRC 10 0,56 5 330 1,4 300
0603HL-681XJRC 10 0,68 5 310 1,8 260
0603HL-821XJRC 10 0,82 5 290 2,5 190
0603HL-102XJRC 10 1,0 5 250 2,8 190
0603HL-122XJRC 10 1,2 5 230 3,2 180
0603HL-152XJRC 10 1,5 5 190 4,1 150
0603HL-182XJRC 10 1,8 5 180 5,3 140
0603HL-222XJRC 10 2,2 5 165 5,9 130
0603HL-272XJRC 10 2,7 5 150 7,0 120
0603HL-332XJRC 10 3,3 5 135 9,1 110