Close up of C438-2

C438-2

Square Air Core Inductors

Designer's Kit, 1515SQ, 2222SQ, 2929SQ square air core, 2% tol, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 47 nH - 500 nH
  • Anzahl Werte: 16 (10 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $75,00
3 $73,00
5 $65,00
7 $57,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C438-2 Nachbestellen

16 (10 of each)

1515SQ, 2222SQ, 2929SQ Series  Square Air Core Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (A)
1515SQ-47NGEC 10 47 2 1,9 6,4 4,9
1515SQ-68NGEC 10 68 2 2,1 8,6 5,5
1515SQ-82NGEC 10 82 2 1,8 9,4 5,6
2222SQ-90NGEC 10 90 2 1,2 5,5 5,0
2222SQ-111GEC 10 110 2 1,0 6,5 5,7
2222SQ-131GEC 10 130 2 1,0 7,5 5,4
2222SQ-161GEC 10 160 2 1,0 8,3 5,7
2222SQ-181GEC 10 180 2 1,1 9,5 5,0
2222SQ-221GEC 10 220 2 1,0 11,0 5,0
2222SQ-271GEC 10 270 2 0,80 12,5 4,3
2222SQ-301GEC 10 300 2 0,72 13,8 3,7
2929SQ-331GEC 10 330 2 0,66 12,5 4,7
2929SQ-361GEC 10 360 2 0,62 13,5 4,5
2929SQ-391GEC 10 390 2 0,59 14,5 4,4
2929SQ-431GEC 10 430 2 0,55 15,5 4,2
2929SQ-501GEC 10 500 2 0,49 16,5 4,3