Close up of C438

C438

Square Air Core Inductors

Designer's Kit, 1515SQ, 2222SQ, 2929SQ square air core, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 47 nH - 500 nH
  • Anzahl Werte: 16 (10 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $55,00
3 $53,00
5 $48,00
7 $42,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C438 Nachbestellen

16 (10 of each)

1515SQ, 2222SQ, 2929SQ Series  Square Air Core Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (A)
1515SQ-47NJEC 10 47 5 1,9 6,4 4,9
1515SQ-68NJEC 10 68 5 2,1 8,6 5,5
1515SQ-82NJEC 10 82 5 1,8 9,4 5,6
2222SQ-90NJEC 10 90 5 1,2 5,5 5,0
2222SQ-111JEC 10 110 5 1,0 6,5 5,7
2222SQ-131JEC 10 130 5 1,0 7,5 5,4
2222SQ-161JEC 10 160 5 1,0 8,3 5,7
2222SQ-181JEC 10 180 5 1,1 9,5 5,0
2222SQ-221JEC 10 220 5 1,0 11,0 5,0
2222SQ-271JEC 10 270 5 0,80 12,5 4,3
2222SQ-301JEC 10 300 5 0,72 13,8 3,7
2929SQ-331JEC 10 330 5 0,66 12,5 4,7
2929SQ-361JEC 10 360 5 0,62 13,5 4,5
2929SQ-391JEC 10 390 5 0,59 14,5 4,4
2929SQ-431JEC 10 430 5 0,55 15,5 4,2
2929SQ-501JEC 10 500 5 0,49 16,5 4,3