Close up of C425

C425

Chip Inductors

Designer's Kit, 0201DS chip inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 0,50 nH - 14 nH
  • Anzahl Werte: 52 (20 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $160,00
3 $155,00
5 $137,00
7 $120,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C425 Nachbestellen

52 (20 of each)

0201DS (0603)  Miniature Ceramic Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (mA)
0201DS-0N5XKEW 20 0,50 10 23,5 20,0 1250
0201DS-0N6XKEW 20 0,60 10 24,5 30,0 1000
0201DS-1N2XJEW 20 1,2 5 17,9 42,0 870
0201DS-1N3XJEW 20 1,3 5 17,6 48,0 820
0201DS-1N4XJEW 20 1,4 5 17,0 80,0 630
0201DS-1N5XJEW 20 1,5 5 17,0 90,0 600
0201DS-2N2XJEW 20 2,2 5 16,7 70,0 700
0201DS-2N3XJEW 20 2,3 5 16,5 70,0 670
0201DS-2N4XJEW 20 2,4 5 13,0 82,0 620
0201DS-2N5XJEW 20 2,5 5 12,5 165 440
0201DS-3N3XJEW 20 3,3 5 12,8 80,0 630
0201DS-3N4XJEW 20 3,4 5 12,7 80,0 630
0201DS-3N5XJEW 20 3,5 5 12,4 80,0 630
0201DS-3N6XJEW 20 3,6 5 12,5 105 550
0201DS-3N7XJEW 20 3,7 5 10,6 105 550
0201DS-3N8XJEW 20 3,8 5 10,2 180 420
0201DS-3N9XJEW 20 3,9 5 11,2 240 360
0201DS-4N8XJEW 20 4,8 5 11,0 96,0 570
0201DS-4N9XJEW 20 4,9 5 11,7 130 510
0201DS-5N0XJEW 20 5,0 5 11,5 130 510
0201DS-5N1XJEW 20 5,1 5 11,1 130 510
0201DS-5N2XJEW 20 5,2 5 10,0 170 430
0201DS-5N3XJEW 20 5,3 5 10,6 130 510
0201DS-5N4XJEW 20 5,4 5 10,2 130 510
0201DS-5N5XJEW 20 5,5 5 9,5 285 330
0201DS-6N7XJEW 20 6,7 5 6,8 150 460
0201DS-6N8XJEW 20 6,8 5 9,5 150 460
0201DS-6N9XJEW 20 6,9 5 9,3 150 460
0201DS-7N0XJEW 20 7,0 5 6,7 210 390
0201DS-7N1XJEW 20 7,1 5 9,5 250 390
0201DS-7N2XJEW 20 7,2 5 9,4 250 390
0201DS-7N3XJEW 20 7,3 5 9,3 250 390
0201DS-7N4XJEW 20 7,4 5 9,1 250 390
0201DS-7N5XJEW 20 7,5 5 6,8 340 300
0201DS-7N6XJEW 20 7,6 5 9,3 300 340
0201DS-7N7XJEW 20 7,7 5 9,2 300 340
0201DS-7N8XJEW 20 7,8 5 9,2 300 340
0201DS-7N9XJEW 20 7,9 5 9,1 300 340
0201DS-8N0XJEW 20 8,0 5 9,2 300 340
0201DS-8N1XJEW 20 8,1 5 9,1 300 340
0201DS-8N2XJEW 20 8,2 5 6,4 270 340
0201DS-8N3XJEW 20 8,3 5 8,9 300 340
0201DS-8N4XJEW 20 8,4 5 8,9 350 300
0201DS-8N5XJEW 20 8,5 5 8,9 350 300
0201DS-8N7XJEW 20 8,7 5 6,3 350 300
0201DS-9N0XJEW 20 9,0 5 6,4 350 300
0201DS-9N4XJEW 20 9,4 5 6,4 400 280
0201DS-9N6XJEW 20 9,6 5 6,2 400 280
0201DS-11NXJEW 20 11 5 5,7 400 280
0201DS-12NXJEW 20 12 5 5,6 360 300
0201DS-13NXJEW 20 13 5 6,7 440 270
0201DS-14NXJEW 20 14 5 5,1 440 270