Close up of C424-2

C424-2

Square Air Core Inductors

Designer's Kit, 0806SQ/0807SQ/0908SQ Spring inductors, 2% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 5,5 nH - 27,3 nH
  • Anzahl Werte: 20 (10 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $70,00
3 $68,00
5 $60,00
7 $53,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C424-2 Nachbestellen

20 (10 of each)

0806SQ, 0807SQ, 0908SQ Series  Square Air Core Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (A)
0806SQ-5N5GLC 10 5,5 2 4,9 3,4 2,9
0806SQ-6N0GLC 10 6,0 2 5,2 6,0 2,9
0807SQ-6N9GLC 10 6,9 2 4,6 6,0 2,7
0908SQ-8N1GLC 10 8,1 2 5,2 6,0 4,4
0806SQ-8N9GLC 10 8,9 2 4,3 7,0 2,9
0807SQ-10NGLC 10 10,2 2 4,0 7,0 2,7
0807SQ-11NGLC 10 11,2 2 3,6 6,3 2,7
0908SQ-12NGLC 10 12,1 2 4,3 7,0 4,4
0806SQ-12NGLC 10 12,3 2 4,8 8,0 2,9
0807SQ-14NGLC 10 13,7 2 4,3 8,0 2,7
0908SQ-14NGLC 10 14,7 2 3,0 7,2 4,4
0806SQ-16NGLC 10 15,7 2 4,4 9,0 2,9
0908SQ-17NGLC 10 16,6 2 3,4 8,0 4,4
0807SQ-17NGLC 10 17 2 4,0 9,0 2,7
0806SQ-19NGLC 10 19,4 2 4,0 10,0 2,9
0908SQ-22NGLC 10 21,5 2 3,7 9,0 4,4
0807SQ-22NGLC 10 22 2 3,5 10,0 2,7
0908SQ-23NGLC 10 23 2 2,6 10,0 4,4
0908SQ-25NGLC 10 25 2 2,5 10,0 4,4
0908SQ-27NGLC 10 27,3 2 3,2 10,0 4,4