Close up of C424

C424

Square Air Core Inductors

Designer's Kit, 0806SQ/0807SQ/0908SQ Spring inductors, 5% tol, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 5,5 nH - 27,3 nH
  • Anzahl Werte: 20 (10 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C424 Nachbestellen

20 (10 of each)

0806SQ, 0807SQ, 0908SQ Series  Square Air Core Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (A)
0806SQ-5N5JLC 10 5,5 5 4,9 3,4 2,9
0806SQ-6N0JLC 10 6,0 5 5,2 6,0 2,9
0807SQ-6N9JLC 10 6,9 5 4,6 6,0 2,7
0908SQ-8N1JLC 10 8,1 5 5,2 6,0 4,4
0806SQ-8N9JLC 10 8,9 5 4,3 7,0 2,9
0807SQ-10NJLC 10 10,2 5 4,0 7,0 2,7
0807SQ-11NJLC 10 11,2 5 3,6 6,3 2,7
0908SQ-12NJLC 10 12,1 5 4,3 7,0 4,4
0806SQ-12NJLC 10 12,3 5 4,8 8,0 2,9
0807SQ-14NJLC 10 13,7 5 4,3 8,0 2,7
0908SQ-14NJLC 10 14,7 5 3,0 7,2 4,4
0806SQ-16NJLC 10 15,7 5 4,4 9,0 2,9
0908SQ-17NJLC 10 16,6 5 3,4 8,0 4,4
0807SQ-17NJLC 10 17 5 4,0 9,0 2,7
0806SQ-19NJLC 10 19,4 5 4,0 10,0 2,9
0908SQ-22NJLC 10 21,5 5 3,7 9,0 4,4
0807SQ-22NJLC 10 22 5 3,5 10,0 2,7
0908SQ-23NJLC 10 23 5 2,6 10,0 4,4
0908SQ-25NJLC 10 25 5 2,5 10,0 4,4
0908SQ-27NJLC 10 27,3 5 3,2 10,0 4,4