Close up of C414

C414

Chip Inductors

Designer's Kit, 1008AF chip inductors, 10% tol, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 900 nH - 10 µH
  • Anzahl Werte: 14 (10 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C414 Nachbestellen

14 (10 of each)

1008AF (2520)  Ferrite Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) DCR (Ω) Irms (A)
1008AF-901XJRC 10 0,90 5 415 0,10 1,3
1008AF-112XJRC 10 1,1 5 376 0,11 1,2
1008AF-132XJRC 10 1,3 5 198 0,11 1,1
1008AF-152XJRC 10 1,5 5 135 0,13 1,0
1008AF-192XJRC 10 1,9 5 126 0,14 1,0
1008AF-222XJRC 10 2,2 5 106 0,16 0,95
1008AF-272XJRC 10 2,7 5 70,0 0,19 0,90
1008AF-332XJRC 10 3,3 5 59,0 0,21 0,80
1008AF-392XJRC 10 3,9 5 55,0 0,22 0,80
1008AF-472XJRC 10 4,7 5 48,0 0,44 0,65
1008AF-582XJRC 10 5,8 5 37,0 0,28 0,75
1008AF-682XJRC 10 6,8 5 33,0 0,32 0,70
1008AF-822XJRC 10 8,2 5 34,0 0,34 0,65
1008AF-103XJRC 10 10 5 22,0 0,46 0,55