Close up of C397

C397

Chip Inductors

Designer's Kit, 0402AF chip inductors, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 20 nH - 560 nH
  • Anzahl Werte: 23 (20 of each)
  • Verpackung: Binder
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $55,00
3 $53,00
5 $48,00
7 $42,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C397 Nachbestellen

23 (20 of each)

0402AF  Ferrite Chip Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (mA)
0402AF-200XJLW 20 20 5 2,6 50,0 1600
0402AF-220XJLW 20 22 5 2,5 65,0 1300
0402AF-330XJLW 20 33 5 2,3 60,0 1400
0402AF-360XJLW 20 36 5 2,3 75,0 1300
0402AF-390XJLW 20 39 5 2,2 115 830
0402AF-510XJLW 20 51 5 1,9 70,0 1100
0402AF-560XJLW 20 56 5 1,9 95,0 1000
0402AF-720XJLW 20 72 5 1,7 100 1000
0402AF-780XJLW 20 78 5 1,6 130 970
0402AF-101XJLW 20 100 5 1,4 160 900
0402AF-141XJLW 20 140 5 1,2 260 630
0402AF-181XJLW 20 180 5 1,2 280 560
0402AF-201XJLW 20 200 5 1,0 440 400
0402AF-221XJLW 20 220 5 1,2 530 380
0402AF-251XJLW 20 250 5 0,90 360 520
0402AF-271XJLW 20 270 5 0,86 550 360
0402AF-301XJLW 20 300 5 0,86 410 420
0402AF-331XJLW 20 330 5 0,82 560 350
0402AF-361XJLW 20 360 5 0,81 575 360
0402AF-391XJLW 20 390 5 0,76 750 300
0402AF-421XJLW 20 420 5 0,70 700 340
0402AF-471XJLW 20 470 5 0,65 730 310
0402AF-561XJLW 20 560 5 0,60 920 200