Close up of C394-2

C394-2

Air Core Inductors

Designer's Kit, 1508/2508 inductors, 2% tol, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 5,5 nH - 27 nH
  • Anzahl Werte: 7 (10 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $70,00
3 $68,00
5 $60,00
7 $53,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C394-2 Nachbestellen

7 (10 of each)

1508/2508 Series  Low Profile Mini Spring™ Air Core Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (A)
1508-5N5GLC 10 5,5 2 5,0 2,6 4,0
1508-9N0GLC 10 9,0 2 4,0 3,4 4,0
1508-13NGLC 10 13 2 3,0 3,9 4,0
2508-16NGLC 10 16 2 3,0 5,2 4,0
2508-18NGLC 10 18 2 2,9 6,0 4,0
2508-23NGLC 10 23 2 2,6 6,8 4,0
2508-27NGLC 10 27 2 2,3 7,9 4,0