Close up of C394

C394

Air Core Inductors

Designer's Kit, 1508/2508 inductors, 5% tol, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 5,5 nH - 27 nH
  • Anzahl Werte: 7 (10 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $44,00
5 $39,00
7 $34,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C394 Nachbestellen

7 (10 of each)

1508/2508 Series  Low Profile Mini Spring™ Air Core Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (nH) Toleranz (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (A)
1508-5N5JLC 10 5,5 5 5,0 2,6 4,0
1508-9N0JLC 10 9,0 5 4,0 3,4 4,0
1508-13NJLC 10 13 5 3,0 3,9 4,0
2508-16NJLC 10 16 5 3,0 5,2 4,0
2508-18NJLC 10 18 5 2,9 6,0 4,0
2508-23NJLC 10 23 5 2,6 6,8 4,0
2508-27NJLC 10 27 5 2,3 7,9 4,0