Close up of C383

C383

RFID Transponder Coils

Designer's Kit, 4308RV RFID coils, RoHS
  • Induktivitätsbereich: 370 µH - 9,0 mH
  • Anzahl Werte: 16 (4 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $80,00
3 $78,00
5 $69,00
7 $60,00

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C383 Nachbestellen

16 (4 of each)

4308RV Series  High Temperature RFID Transponder Coils

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (mH) Toleranz (%) SRF (kHz) DCR (Ω) Q (min)
4308RV-374XJLD 4 0,37 5 1800 6,5 26
4308RV-404XJLD 4 0,40 5 5000 7,1 26
4308RV-704XJLD 4 0,70 5 6600 19,0 20
4308RV-904XJLD 4 0,90 5 4800 21,0 22
4308RV-115XJLD 4 1,1 5 4300 24,0 24
4308RV-205XJLD 4 2,0 5 1750 31,0 28
4308RV-245XJLD 4 2,4 5 1700 34,0 30
4308RV-295XJLD 4 2,9 5 1900 42,0 30
4308RV-335XJLD 4 3,3 5 1425 48,0 30
4308RV-415XJLD 4 4,2 5 1620 70,0 27
4308RV-495XJLD 4 4,9 5 1150 93,0 26
4308RV-685XJLD 4 6,8 5 1080 110 28
4308RV-715XJLD 4 7,1 5 1050 114 27
4308RV-725XJLD 4 7,2 5 965 114 28
4308RV-815XJLD 4 8,1 5 965 125 28
4308RV-905XJLD 4 9,0 5 725 125 30